AVENTICS™ Cilindri senz'asta, Serie RTC-BV R480141463

Codice:

AVENTICS-R480141463

588,88 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
RTC-DA-032-0300-BV-MBM00S00BLP000P0P0

Specifiche

Ø pistone32 mm
Corsa300 mm
RaccordiG 1/8
Principio attivoa doppio effetto
Pistone magneticocon pistone magnetico
Guidaguida integrata
Versione cilindri senz'astaBasic Version
Forza del pistone507 N
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Lunghezza di ammortizzamento20 mm
Energia di ammortizzamento7 J
Ammortizzamentopneumatico
Ammortizzamentoregolabile
Velocità max.4 m/s
Corsa max.9900 mm
Pressione di esercizio min.2 bar
Pressione di esercizio max8 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
FluidoAria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.1 mg/m³
Dimensione max. particella5 µm
Peso corsa da 0 mm1.39 kg
Peso corsa da +10 mm0.031 kg