AVENTICS™ Cilindri senz'asta, Serie RTC-HD R480149659
Codice:
Specifiche
| Ø pistone | 25 mm |
| Corsa | 200 mm |
| Raccordi | G 1/8 |
| Principio attivo | a doppio effetto |
| Pistone magnetico | con pistone magnetico |
| Guida | guida su rotaie |
| Versione cilindri senz'asta | Heavy Duty |
| Easy2Combine | Easy2Combine idoneo con set di collegamento |
| Forza del pistone | 309 N |
| Pressione per determinare le forze del pistone | 6,3 bar |
| Lunghezza di ammortizzamento | 20 mm |
| Energia di ammortizzamento | 4 J |
| Ammortizzamento | pneumatico |
| Ammortizzamento | regolabile |
| Velocità max. | 2 m/s |
| Corsa max. | 4300 mm |
| Pressione di esercizio min. | 4 bar |
| Pressione di esercizio max | 8 bar |
| Temperatura ambiente min. | -10 °C |
| Temperatura ambiente max. | 60 °C |
| Fluido | Aria compressa |
| Contenuto di olio dell'aria compressa min. | 0 mg/m³ |
| Contenuto di olio dell'aria compressa max. | 1 mg/m³ |
| Dimensione max. particella | 5 µm |
| Peso corsa da 0 mm | 2.96 kg |