AVENTICS™ Cilindri senz'asta, Serie RTC-HD R480150515

Codice:

AVENTICS-R480150515

3211,33 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
RTC-DA-040-1000-HD-MBM00S00BLP000P0P0

Specifiche

Ø pistone40 mm
Corsa1000 mm
RaccordiG 1/4
Principio attivoa doppio effetto
Pistone magneticocon pistone magnetico
Guidaguida su rotaie
Versione cilindri senz'astaHeavy Duty
Easy2CombineEasy2Combine idoneo con set di collegamento
Forza del pistone792 N
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Lunghezza di ammortizzamento20 mm
Energia di ammortizzamento10 J
Ammortizzamentopneumatico
Ammortizzamentoregolabile
Velocità max.2 m/s
Corsa max.4300 mm
Pressione di esercizio min.4 bar
Pressione di esercizio max8 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
FluidoAria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.1 mg/m³
Dimensione max. particella5 µm
Peso corsa da 0 mm6.58 kg