AVENTICS™ Cilindri senz'asta, Serie RTC-BV R480624463

Codice:

AVENTICS-R480624463

1051,35 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
RTC-DA-050-0160-BV-IBM00S00NLP000P0P0

Specifiche

Ø pistone50 mm
Corsa406.4 mm
Principio attivoa doppio effetto
Pistone magneticocon pistone magnetico
Guidaguida integrata
Versione cilindri senz'astaBasic Version
Forza del pistone1237 N
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Lunghezza di ammortizzamento20 mm
Energia di ammortizzamento15 J
Ammortizzamentopneumatico
Ammortizzamentoregolabile
Velocità max.3 m/s
Corsa max.9900 mm
Pressione di esercizio min.2 bar
Pressione di esercizio max8 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
FluidoAria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.1 mg/m³
Dimensione max. particella5 µm
Peso corsa da 0 mm3.37 kg
Peso corsa da +10 mm0.065 kg
Materiale canna del cilindroAlluminio