AVENTICS™ Cilindro a tiranti ISO 15552, Serie ITS R480627385

Codice:

AVENTICS-R480627385

2349,51 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza configurazione
Visualizza la scheda tecnica
ITS-DA-200-0200-1-2-1-3-9-000-00-000-BAS

Specifiche

NormeISO 15552
Ø pistone200 mm
Corsa200 mm
RaccordiG 3/4
Principio attivoa doppio effetto
Ammortizzamentoammortizzamento a regolazione pneumatica
Pistone magneticoPistone senza magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale, Resistente al calore
Filettatura asta pistone - tipofilettatura esterna
Filettatura asta pistoneM36x2
Asta pistoneunilaterale
Raschia-astaRaschia-asta resistente al calore
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in entrata19000 N
Forza del pistone in uscita19792 N
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.150 °C
Pressione di esercizio min.2 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Lunghezza di ammortizzamento46 mm
Energia di ammortizzamento170 J
Peso corsa da 0 mm15.67 kg
Peso corsa da +10 mm0.21 kg
Corsa max.2700 mm
FluidoAria compressa