AVENTICS™ Cilindro a tiranti ISO 15552, Serie ITS R480627513

Codice:

AVENTICS-R480627513

3689,09 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza configurazione
Visualizza la scheda tecnica
ITS-DA-250-0080-1-2-1-1-8-000-00-MT4-BAS

Specifiche

NormeISO 15552
Ø pistone250 mm
Corsa80 mm
RaccordiG 1
Principio attivoa doppio effetto
Ammortizzamentoammortizzamento a regolazione pneumatica
Pistone magneticoPistone senza magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale, opzionalmente in ATEX
Filettatura asta pistone - tipofilettatura esterna
Filettatura asta pistoneM42x2
Asta pistoneunilaterale
Particolarità dei cilindricon fissaggio con perno oscillante
Raschia-astaRaschia-asta industriale standard
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in entrata19000 N
Forza del pistone in uscita19792 N
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio min.2 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Lunghezza di ammortizzamento56 mm
Energia di ammortizzamento180 J
Peso corsa da 0 mm34.98 kg
Peso corsa da +10 mm0.38 kg
Corsa max.2500 mm