AVENTICS™ Cilindro a tiranti ISO 15552, Serie ITS R480627657

Codice:

AVENTICS-R480627657

6543,36 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza configurazione
Visualizza la scheda tecnica
ITS-DA-320-0080-2-2-1-3-9-000-00-000-BAS

Specifiche

NormeISO 15552
Ø pistone320 mm
Corsa80 mm
RaccordiG 1
Principio attivoa doppio effetto
Ammortizzamentoammortizzamento a regolazione pneumatica
Pistone magneticoPistone con magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale, Resistente al calore
Filettatura asta pistone - tipofilettatura esterna
Filettatura asta pistoneM48x2
Asta pistoneunilaterale
Raschia-astaRaschia-asta resistente al calore
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in entrata48704 N
Forza del pistone in uscita50668 N
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.120 °C
Pressione di esercizio min.2 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Lunghezza di ammortizzamento56 mm
Energia di ammortizzamento190 J
Peso corsa da 0 mm46.89 kg
Peso corsa da +10 mm0.61 kg
Corsa max.2500 mm
FluidoAria compressa