AVENTICS™ ISO 21287, Serie CCL-IC R480668840

Codice:

AVENTICS-R480668840

264,87 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CCL-DA-050-0005-IC-0210200111AB00000-BAS

Specifiche

NormeISO 21287
Ø pistone50 mm
Corsa5 mm
RaccordiG 1/8
Principio attivoa doppio effetto
Ammortizzamentoammortizzamento elastico
Pistone magneticoPistone con magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale, idoneo all’uso alimentare, opzionalmente in ATEX, maggiore resistenza alla corrosione
Filettatura asta pistone - tipoFilettatura interna
Filettatura asta pistoneM10
Asta pistoneunilaterale
Raschia-astaRaschia-asta industriale standard
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in entrata1110 N
Forza del pistone in uscita1237 N
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio min.1 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Energia d'urto1 J
Peso corsa da 0 mm0.551 kg
Peso corsa da +10 mm0.055 kg
Corsa max.300 mm
FluidoAria compressa
Temperatura del fluido min.-20 °C