AVENTICS™ ISO 21287, Serie CCL-IC R480668897

Codice:

AVENTICS-R480668897

137,91 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CCL-SA-020-0010-IC-0210016111AB00000-BAS

Specifiche

NormeISO 21287
Ø pistone20 mm
Corsa10 mm
RaccordiM5
Principio attivoA semplice effetto, asta arretrata senza pressione
Ammortizzamentoammortizzamento elastico
Pistone magneticoPistone con magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale, idoneo all’uso alimentare, maggiore resistenza alla corrosione
Filettatura asta pistone - tipofilettatura esterna
Filettatura asta pistoneM8
Asta pistoneunilaterale
Raschia-astaRaschia-asta industriale standard
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in entrata12 N
Forza del pistone in uscita185 N
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio min.1 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Forza della molla min.13 N
Energia d'urto0.15 J
Peso corsa da 0 mm0.146 kg
Peso corsa da +10 mm0.019 kg
Corsa max.25 mm
FluidoAria compressa