AVENTICS™ ISO 21287, Serie CCL-IC R480668912

Codice:

AVENTICS-R480668912

232,19 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CCL-SA-040-0010-IC-0210019111AB00000-BAS

Specifiche

NormeISO 21287
Ø pistone40 mm
Corsa10 mm
RaccordiG 1/8
Principio attivoA semplice effetto, asta arretrata senza pressione
Ammortizzamentoammortizzamento elastico
Pistone magneticoPistone con magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale, idoneo all’uso alimentare, maggiore resistenza alla corrosione
Filettatura asta pistone - tipofilettatura esterna
Filettatura asta pistoneM10x1,25
Asta pistoneunilaterale
Raschia-astaRaschia-asta industriale standard
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in entrata43 N
Forza del pistone in uscita749 N
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio min.1 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Forza della molla max.43 N
Energia d'urto0.52 J
Peso corsa da 0 mm0.406 kg
Peso corsa da +10 mm0.04 kg
Corsa max.25 mm
FluidoAria compressa