AVENTICS™ Cilindri senz'asta, Serie RTC-HD R480676537

Codice:

AVENTICS-R480676537

Visualizza la scheda tecnica
RTC-DA-025-0080-HD-IBM00S00NLP000P0P0

Specifiche

Ø pistone25 mm
Corsa203.2 mm
Principio attivoa doppio effetto
Pistone magneticocon pistone magnetico
Guidaguida su rotaie
Versione cilindri senz'astaHeavy Duty
Easy2CombineEasy2Combine idoneo con set di collegamento
Forza del pistone309 N
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Lunghezza di ammortizzamento20 mm
Energia di ammortizzamento4 J
Ammortizzamentopneumatico
Ammortizzamentoregolabile
Velocità max.2 m/s
Corsa max.4300 mm
Pressione di esercizio min.4 bar
Pressione di esercizio max8 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
FluidoAria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.1 mg/m³
Dimensione max. particella5 µm
Peso corsa da 0 mm2.96 kg
Peso corsa da +10 mm0.071 kg