AVENTICS™ Cilindri senz'asta, Serie RTC-SB R481608236

Codice:

AVENTICS-R481608236

1294,30 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
RTC-DA-040-0600-SB-MBM00S00BCP000P0P0

Specifiche

Ø pistone40 mm
Corsa600 mm
RaccordiG 1/4
Principio attivoa doppio effetto
Pistone magneticocon pistone magnetico
GuidaGuida su bronzine
Forza del pistone792 N
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Lunghezza di ammortizzamento20 mm
Energia di ammortizzamento10 J
Ammortizzamentopneumatico
Ammortizzamentoregolabile
Velocità max.0.8 m/s
Corsa max.9900 mm
Pressione di esercizio min.2 bar
Pressione di esercizio max8 bar
Temperatura ambiente min.-25 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
FluidoAria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.1 mg/m³
Dimensione max. particella5 µm
Peso corsa da 0 mm2.85 kg
Peso corsa da +10 mm0.049 kg
Materiale canna del cilindroAlluminio