AVENTICS™ Cilindro a tiranti ISO 15552, Serie ITS R481628022
Codice:
Specifiche
| Norme | ISO 15552 |
| Ø pistone | 200 mm |
| Corsa | 500 mm |
| Raccordi | G 3/4 |
| Principio attivo | a doppio effetto |
| Ammortizzamento | ammortizzamento a regolazione pneumatica |
| Pistone magnetico | Pistone con magnete |
| Requisiti ambientali | Standard industriale |
| Filettatura asta pistone - tipo | filettatura esterna |
| Filettatura asta pistone | M36x2 |
| Asta pistone | unilaterale |
| Particolarità dei cilindri | Soffietto |
| Raschia-asta | Raschia-asta industriale standard |
| Pressione per determinare le forze del pistone | 6,3 bar |
| Forza del pistone in entrata | 19000 N |
| Forza del pistone in uscita | 19792 N |
| Temperatura ambiente min. | -20 °C |
| Temperatura ambiente max. | 80 °C |
| Pressione di esercizio min. | 2 bar |
| Pressione di esercizio max | 10 bar |
| Velocità max. | 0.6 m/s |
| Lunghezza di ammortizzamento | 46 mm |
| Energia di ammortizzamento | 170 J |
| Peso corsa da 0 mm | 25.67 kg |
| Peso corsa da +10 mm | 0.21 kg |