AVENTICS™ Attuatori elettrici a stelo Serie SPRA R481633805

Codice:

AVENTICS-R481633805

1478,87 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
SPRA-BS-032-200

Specifiche

Ø pistone32 mm
Filettatura asta pistoneM10x1,25
NotaSPRA-BS
Massima forza assiale dinamica0.7 kN
Massima forza assiale statica0.7 kN
Fattore di carico dinamico2.8 kN
Coppia max. (per Fmax)0.45 Nm
Velocità lineare max.150 mm/s
Numero di giri max.3000 1/min
Accelerazione max.6 m/s²
Rapporto d'inserzione100 %
Tipo viteVite a ricircolo di sfere
Diametro vite10 mm
Passo vite3 mm
Precisione di passoG7
Corsa200 mm
Riserva di spinta (su entrambi i lati)1 mm
Gioco inverso0.06 mm
Rendimento %75
Inerzia con corsa da 0 mm0.042 *10-⁴ kgm²
Inerzia per corsa da 100 mm0.0047 *10-⁴ kgm²
Peso corsa da 0 mm0.74 kg
Peso corsa da +100 mm0.34 kg
NormalizzazioneISO 15552
Tipo di protezioneIP54S