Attuatori elettrici a stelo AVENTICS™ Serie SPRA

Visualizza il catalogo
Gli attuatori elettrici a stelo AVENTICS Serie SPRA sono la soluzione ideale per movimenti lineari rapidi e potenti. Sono molto flessibili, precisi ed efficienti sul piano energetico e migliorano i livelli di sostenibilità e costo totale di proprietà (TCO). Il concetto modulare della serie SPRA consente di collegare facilmente motore e sistema di controllo preferiti, risparmiando tempo e costi in fase di progettazione e programmazione. La serie SPRA è conforme a ISO 15552 e utilizza materiali di alta qualità, come un sistema di tenuta IP54S, che garantisce un alto livello di affidabilità anche in condizioni difficili.

1 - 10 di 108 risultati per prodotti
Selezionare colonne
Dimensione cuscinetto
Lunghezza corsa
Filettatura stelo pistone
Conduttore a vite
Disponibilità
Capacità di carico dinamico
Settore
Protezione
Invio immediato disponibile
Tipo di vite
Standard e normative
Migliore corrispondenza
Migliore corrispondenza
nome prodotto (A-Z)
nome prodotto (Z-A)
SKU prodotto (A-Z)
SKU prodotto (Z-A)
No Image Available For Product
R481633796

AVENTICS Attuatori elettrici a stelo Serie SPRA R481633796

Dimensione cuscinettoLunghezza corsaFilettatura stelo pistoneConduttore a viteDisponibilità
32 mm50 mmM10x1,251.5 mm
1092,32 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
R481633797

AVENTICS Attuatori elettrici a stelo Serie SPRA R481633797

Dimensione cuscinettoLunghezza corsaFilettatura stelo pistoneConduttore a viteDisponibilità
32 mm100 mmM10x1,251.5 mm
1123,75 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
R481633798

AVENTICS Attuatori elettrici a stelo Serie SPRA R481633798

Dimensione cuscinettoLunghezza corsaFilettatura stelo pistoneConduttore a viteDisponibilità
32 mm150 mmM10x1,251.5 mm
1155,25 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
R481633799

AVENTICS Attuatori elettrici a stelo Serie SPRA R481633799

Dimensione cuscinettoLunghezza corsaFilettatura stelo pistoneConduttore a viteDisponibilità
32 mm200 mmM10x1,251.5 mm
1186,72 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
R481633800

AVENTICS Attuatori elettrici a stelo Serie SPRA R481633800

Dimensione cuscinettoLunghezza corsaFilettatura stelo pistoneConduttore a viteDisponibilità
32 mm300 mmM10x1,251.5 mm
1249,64 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
R481633801

AVENTICS Attuatori elettrici a stelo Serie SPRA R481633801

Dimensione cuscinettoLunghezza corsaFilettatura stelo pistoneConduttore a viteDisponibilità
32 mm400 mmM10x1,251.5 mm
1312,58 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
R481633802

AVENTICS Attuatori elettrici a stelo Serie SPRA R481633802

Dimensione cuscinettoLunghezza corsaFilettatura stelo pistoneConduttore a viteDisponibilità
32 mm50 mmM10x1,253 mm
1384,49 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
R481633803

AVENTICS Attuatori elettrici a stelo Serie SPRA R481633803

Dimensione cuscinettoLunghezza corsaFilettatura stelo pistoneConduttore a viteDisponibilità
32 mm100 mmM10x1,253 mm
1415,91 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
R481633804

AVENTICS Attuatori elettrici a stelo Serie SPRA R481633804

Dimensione cuscinettoLunghezza corsaFilettatura stelo pistoneConduttore a viteDisponibilità
32 mm150 mmM10x1,253 mm
1447,43 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
R481633805

AVENTICS Attuatori elettrici a stelo Serie SPRA R481633805

Dimensione cuscinettoLunghezza corsaFilettatura stelo pistoneConduttore a viteDisponibilità
32 mm200 mmM10x1,253 mm
1478,87 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO