AVENTICS™ Cilindro a corsa breve, Serie SSI R481653503

Codice:

AVENTICS-R481653503

SSI-SA-040-0025-12-02-2-000-000-00

Specifiche

NormeISO 15524
Ø pistone40 mm
Corsa25 mm
Raccordi1/8″ NPTF
Principio attivoA semplice effetto, asta arretrata senza pressione
Ammortizzamentoammortizzamento elastico
Pistone magneticoPistone con magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale
Filettatura asta pistone - tipoAsta pistone: filettatura interna
Filettatura asta pistone3/8-24 UNF
Asta pistoneunilaterale
Raschia-astaRaschia-asta industriale standard
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in entrata26 N
Forza del pistone in uscita792 N
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio min.1.3 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Energia d'urto0.24 J
Peso corsa da 0 mm0.236 kg
Peso corsa da +10 mm0.044 kg
Corsa max.25 mm
FluidoAria compressa
Temperatura del fluido min.-20 °C