AVENTICS™ Cilindro a corsa breve, Serie SSI R481653524

Codice:

AVENTICS-R481653524

SSI-DA-040-0050-17-02-2-000-000-00

Specifiche

NormeISO 15524
Ø pistone40 mm
Corsa50 mm
Raccordi1/8″ NPTF
Principio attivoa doppio effetto
Ammortizzamentoammortizzamento elastico
Pistone magneticoPistone con magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale
Filettatura asta pistone - tipoAsta pistone: filettatura interna
Asta pistonecon dispositivo antirotazione, con piastra frontale
Raschia-astaRaschia-asta industriale standard
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in entrata665 N
Forza del pistone in uscita792 N
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio min.0.6 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Energia d'urto0.24 J
Peso corsa da 0 mm0.334 kg
Peso corsa da +10 mm0.045 kg
Corsa max.150 mm
FluidoAria compressa
Temperatura del fluido min.-20 °C
Temperatura del fluido max.80 °C