AVENTICS™ Cilindro a corsa breve, Serie SSI R481653539

Codice:

AVENTICS-R481653539

SSI-DA-063-0100-19-02-2-000-000-00

Specifiche

NormeISO 15524
Ø pistone63 mm
Corsa100 mm
Raccordi1/4″ NPTF
Principio attivoa doppio effetto
Ammortizzamentoammortizzamento elastico
Pistone magneticoPistone senza magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale
Filettatura asta pistone - tipoAsta pistone: filettatura interna
Filettatura asta pistone1/2-20 UNF
Asta pistoneunilaterale
Raschia-astaRaschia-asta industriale standard
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in entrata1766 N
Forza del pistone in uscita1964 N
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio min.0.6 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Energia d'urto0.38 J
Peso corsa da 0 mm0.523 kg
Peso corsa da +10 mm0.079 kg
Corsa max.150 mm
FluidoAria compressa
Temperatura del fluido min.-20 °C