Regolatore di pressione per gas TESCOM™ Serie 20-1000

Il regolatore della serie 20-1000 è realizzato con una struttura in alluminio leggero per veicoli a gas naturale compresso a bordo con motori di almeno 7 litri. Rilevamento del pistone per un'ottima durata utile con uno scambiatore di calore per evitare il congelamento.

Specifiche

Valore nominale di pressionePressione di ingresso massima: 248 bar/3600 psig <br>Campi di pressione di uscita:<br>3,4-6,1 bar/50-89 psig<br>6,2-13,8 bar/90-200 psig<br>13,9-22,1 bar/201-320 psig
MaterialeCorpo: alluminio 6061-T6 con placcatura in nichel <br>Sede: Vespel®<br>Valvola principale: acciaio inossidabile 17-4<br>Sensore: alluminio 6061-T6<br>Inserimento sensore: acciaio inossidabile 17-4<br>Parti rimanenti: acciaio inossidabile serie 300, Teflon®, Buna-N, etilene propilene
Temperatura di esercizioDa -40 °C a 93 °C/da -40 °F a 200 °F
Dimensione e tipo di portaTipo di porta di ingresso e uscita: SAE, NPTF <br>Dimensioni della porta di ingresso e uscita: ingresso 1/4, uscita 3/8
PortataCv = 0,5
Tipo di caricoMolla
Peso0,6 kg/1,4 lb
Ulteriori informazioniPer modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale.