Regolatore di pressione dell'idrogeno TESCOM™ Serie 20-1200

I regolatori Serie 20-1200 sono leggeri e progettati per essere utilizzati per il controllo della pressione a bordo dei veicoli a celle a combustibile a idrogeno. Sono infatti adatti per pressioni di ingresso fino a 70 MPa e includono un filtro da 10 micron integrato, per prevenire la contaminazione durante il processo di installazione. Il regolatore 20-1200 è una scelta eccellente per l'uso su veicoli industriali e commerciali leggeri e pesanti, come autobus e camion.

Specifiche

Valore nominale di pressionePressione di ingresso massima: 5100 psig/351 bar (corpo in alluminio) - 10.200 psig/702 bar (corpo in acciaio inossidabile)<br>Pressione di uscita massima: 450 psig/31,0 bar
Materiale del corpoAlluminio 6061-T6 con placcatura in nichel per riduzione, acciaio inossidabile 316
Materiale sedeVespel®
O-ringBuna-N
Materiale valvola principaleAcciaio inossidabile 316
Materiale sensoreAlluminio 6061-T6
Filtro da 10 micronAcciaio inossidabile 316
Altre partiAcciaio inossidabile serie 300, Teflon®, acciaio inossidabile 18-8
Temperatura di esercizioDa -30 °F a 165 °F/Da -34 °C a 74 °C
Dimensione e tipo di portaTipo di porta di ingresso e uscita: SAE, NPTF <br>Dimensioni di porta di ingresso e uscita<br>Ingresso 1/4, uscita 1/4, calibro 1/4 <br>Ingresso 3/8, uscita 1/2, calibro 3/8<br>Ingresso 3/8, uscita 3/8, calibro 1/4
PortataCv = 0,50
Peso (approssimativo)1,4 lb/0,6 kg
Ulteriori informazioniPer modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale.