Riduttore di pressione senza filettatura e senza molla TESCOM™ 23
Specifiche
| Valore nominale di pressione | Pressione di ingresso massima: 10,3 o 17,2 bar/150 o 250 psig <br>Campi di pressione di uscita: 0-2,1, 0-4,1, 0-6,9 bar/0-30, 0-60, 0-100 psig |
| Materiale | Corpo: acciaio inossidabile 316L VAR con elettrolucidatura<br>Sede valvola: Teflon® o PCTFE<br>Membrana e stelo: acciaio inossidabile 316L<br>Tenuta e parti rimanenti: acciaio inossidabile 316<br> |
| Temperatura di esercizio | Sede Teflon®: da -40 °C a 71 °C/da -40 °F a 160 °F<br>Sede PCTFE: da -40 °C a 60 °C/da -40 °F a 140 °F<br> |
| Dimensione e tipo di porta | Porta di ingresso e di uscita: 1/4 MVCR, fissa, 1/2 FVCR, 1/2 MVCR, tubazione 1/2, tubazione 3/4 <br>Porte del misuratore: 1/4 HPIC, 1/4 FVCR, 1/4 MVCR, fisso, 1/4 MVCR, rotante<br> |
| Portata | Cv = 1,8 |
| Peso | 1,5 kg/3,2 lb |
| Ulteriori informazioni | Per modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale. |