Regolatore di pressione TESCOM™ Serie 26-1000
Specifiche
| Massima pressione di ingresso | Acciaio inossidabile: 10.000 psig/690 bar<br>Ottone: 6000 psig/415 bar <br> |
| Gamma di pressioni di uscita | 5-500, 5-800, 10-1500, 15-2500, 25-4000, 50-6000, 200-10.000 psig<br>0,3-35, 0,3-55, 0,7-105, 1-175, 1,7-275, 3,4-415, 14-690 bar<br> |
| Materiale del corpo | Acciaio inossidabile 316 o ottone |
| Materiale sede | Sede della valvola principale: Vespel®<br>Sede della valvola di sfiato: CTFE<br> |
| Coperchio | Acciaio inossidabile serie 300 |
| Anelli di supporto | Teflon® |
| Filtro da 40 micron | Bronzo o acciaio inossidabile serie 300 |
| Rivestimento | Acciaio inossidabile serie 300 |
| Dimensione e tipo di porta | Tipo della porta di ingresso e di uscita: SAE, NPTF, MS33649, alta pressione, media pressione<br>Dimensioni della porta di ingresso e di uscita: 1/4, 3/8 (solo NPTF)<br> |
| Temperatura di esercizio | Da -40 °F a 165 °F/Da -40 °C a 74 °C |
| Portata | Standard: Cv = 0,06<br>Opzionale: Cv = 0,02, 0,12, 0,30<br> |
| Tipo di carico | Fattore di eccesso di aria, cupola, distorsione, regolazione della chiave |
| Peso (senza misuratori) | Acciaio inossidabile: 5,5 lb/2,5 kg <br>Ottone: 5,7 lb/2,6 kg<br> |
| Ulteriori informazioni | Per modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale. |