Regolatore di riduzione della pressione caricato a cupola TESCOM™ 26-1100
Specifiche
| Massima pressione di ingresso | Corpo in acciaio inossidabile (orifizio da 0,25): 690 bar/10.000 psig<br>(orifizio da 0,375): 414 bar/6000 psig<br>Corpo in alluminio: 414 bar/6000 psig<br>Corpo in ottone: 414 bar/6000 psig |
| Gamma di pressioni di uscita | All'ingresso massimo |
| Materiale del corpo | Acciaio inossidabile 303, acciaio inossidabile 316, alluminio od ottone |
| Membrana e O-ring | Buna-N |
| Anelli di supporto | PTFE |
| Materiale della sede | CTFE |
| Anelli di tenuta | Acciaio inossidabile 15-7 |
| Cappuccio della valvola | Acciaio inossidabile 17-4 |
| Parti rimanenti | Acciaio inossidabile serie 300 |
| Temperatura di esercizio | Da -40 °C a 74 °C/da -40 °F a 165 °F |
| Dimensione e tipo di porta | Tipo di porta di ingresso e di uscita: SAE, NPTF, MS33649<br>Porta a cupola: 1/4 MS33649, 1/4 NPTF, 1/4 MS33649<br>Dimensioni della porta di ingresso e di uscita: 3/8, 1/2 |
| Portata | Orifizio 0,25: Cv = 0,46 <br>Orifizio 0,375: Cv = 1,30 |
| Tipo di carico | A cupola |
| Peso (senza misuratori) | Acciaio inossidabile: 4,5 kg/10 lb<br>Alluminio: 1,8 kg/4 lb |
| Ulteriori informazioni | Per modifiche personalizzate o una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale. |