Regolatore di pressione caricato a cupola TESCOM™ 26-1200
Specifiche
| Valore nominale di pressione | Pressione di ingresso massima: 248 e 414 bar/3600 e 6000 psig<br>Pressione di uscita: all'ingresso massimo |
| Materiale | Corpo: acciaio inossidabile 303, 316<br>Sede: CTFE o Vespel®<br>Membrana, o-ring: Buna-N o Viton®<br>Anelli di riserva: Teflon®<br>Parti rimanenti: acciaio inossidabile serie 300 |
| Dimensione e tipo di porta | Cv = 3,3: 3/4 o 1, SAE, NPTF o MS33649<br>Cv = 6,0: 3/4, 1 o 1-1/4, SAE o MS33649<br>Cv = 12,0: 1 o 1-1/4, SAE, NPTF o MS33649<br>Cv = 20,0: 2 ANSI/ASME flange o Grayloc |
| Temperatura di esercizio (Cv = 3,3) | Da -40 a 165 °F / da -40 a 74 °C |
| Temperatura di esercizio (Cv = 6,0) | Buna-N: da -40 a 165 °F / da -40 a 74 °C<br>Viton®: da -15 a 165 °F / da -26 a 74 °C |
| Temperatura di esercizio (Cv = 12,0) | Da -15 a 165 °F / da -26 a 74 °C |
| Temperatura di esercizio (Cv = 20,0) | Da -40 a 200 °F / da -40 a 93 °C |
| Portata | Cv = 3,3, 6,0, 12,0 o 20,0 |
| Tipo di carico | A cupola |
| Peso | Cv = 3,3: 11,3 kg/25 lb<br>Cv = 6,0: 18,1 kg/40 lb<br>Cv = 12,0: 27,2 kg/60 lb<br>Cv = 20,0: 58,9 kg/130 lb |
| Ulteriori informazioni | Per modifiche personalizzate o una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale. |