Regolatore di pressione senza sfiato TESCOM™ Serie 26-1500
Specifiche
| Massima pressione di ingresso | Acciaio inossidabile: 414 bar/6000 psig<br>Ottone, alluminio: 345 bar/5000 psig |
| Gamma di pressioni di uscita | 0-3,4, 0-10,3, 0-17,2 bar/0-50, 0-150, 0-250 psig |
| Materiale del corpo | Acciaio inossidabile 316, ottone, alluminio |
| Materiale del coperchio | Acciaio inossidabile serie 300 |
| Materiale filtro da 40 micron | Acciaio inossidabile 316 |
| Materiale della sede | CTFE |
| Materiale di membrana e O-ring | Buna-N |
| Materiale parti rimanenti | Acciaio inossidabile serie 300 |
| Temperatura ambiente di esercizio e del fluido | Da -40 °C a 74 °C/da -40 °F a 165 °F |
| Dimensione e tipo di porta | SAE, NPTF, MS33649<br>1/4, 3/8, 1/2 (solo acciaio inossidabile) |
| Portata | Cv = 0,08 |
| Tipo di carico | Molla |
| Peso (senza misuratori) | 3 lb/1,4 kg |
| Ulteriori informazioni | Per modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale. |