Regolatore di controllo della pressione TESCOM™ Serie 26-1700

Il regolatore Serie 26-1700 controlla pressioni fino a 1034 bar/15.000 psig ed è adatto per applicazioni su gas o liquidi. Ideale per il controllo della pressione di scarico delle pompe, il controllo della pressione nei reattori e lo sfogo della sovrappressione.

Specifiche

Massima pressione di ingresso689 bar/10.000 psig
Gamme di pressioni di uscita0,35-34,5, 0,35-55,2, 0,69-103, 1,03-172, 1,72-276, 3,45-414 e 13,8-689 bar<br>5-500, 5-800, 10-1500,15-2500, 25-4000, 50-6000 e 200-10.000 psig<br>
Materiale del corpoAcciaio inossidabile 316
Materiale della sedeCTFE (da 26-17X1 a 26-17X4), Teflon® (da 26-17X5 a 26-17X7)
O-ringBuna-N
Anelli di supportoTeflon®
TenutaCTFE
TrimAcciaio inossidabile serie 300
Dimensioni e tipi di porta1/8, 1/4, 3/8, 1/2<br> SAE, NPTF, MS33649, alta pressione, media pressione<br>1/2, 1<br>Flangia
Temperatura di esercizioDa -40 °C a 74 °C/da -40 °F a 165 °F
PortataCv = 0,10 (da 26-17X1 a 26-17X4) <br>Cv = 0,14 (da 26-17X5 a 26-17X7)<br>
Peso5 lb / 2,2 kg
Ulteriori informazioniPer modifiche personalizzate o una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale.