Regolatore di controllo della contropressione TESCOM™ serie 26-2900

La serie 26-2900 è un regolatore di tracciatura di contropressione, con bias negativo, caricato a cupola con una valvola principale equilibrata. Questo regolatore controlla le pressioni di monte fino a 69,0 bar/1000 psig con impostazione del bias a molla. Ideale per l'utilizzo in applicazioni di immersioni offshore, scaricando l'aria esalata dalla camera della pressione (BIBS) e dalla campana subacquea.

Specifiche

Valore nominale di pressionePressione di controllo massima: 69,0 bar/1000 psig<br>Campi di riferimento massimi: 69,0 bar/1000 psig<br>Campi di pressione del bias: 0, 0-1,0, 0-2,1, 0-3,1 bar/0, 0-15, 0-30, 0-45 psig<br>
MaterialeCorpo: acciaio inossidabile 303 o ottone<br>Sede: CTFE<br>Membrana: non rinforzata: Viton-A®<br>O-ring: Viton-A®<br>Anelli di riserva: Teflon®
Altre partiAcciaio inossidabile serie 300 ed ottone
Temperatura di esercizioDa -18 °C a 74 °C/da 0 °F a 165 °F
Dimensione e tipo di porta1/2 SAE, NPTF, MS33649, BSP
PortataCv = 2,0
Tipo di caricoA cupola
Peso4,5 kg / 10 lb
Ulteriori informazioniPer richiedere modifiche personalizzate o una soluzione completa, contattare l'ufficio vendite locale.