Valvola di arresto della pressione TESCOM™ Serie 30

Le valvole di arresto Serie 30 sono applicazioni ad alta pressione ed ad elevato flusso fino a 10.000 psig/690 bar ed offrono Cv = 0,28-20,0. La Serie 30 offre un flusso bidirezionale ad angolo ed a globo, sede non metallica ed arresto metallico integrato. Ideali per l'utilizzo in pannelli di pressione con supporto GSE, pannelli della pressione della strumentazione e manifold. Adatte a laboratori di ricerca e sviluppo e sistemi di campionamento dell'analisi dei gas.

Specifiche

Pressione di esercizio massima6000, 10.000 psig/414, 690 bar
Materiale del corpoAcciaio inossidabile 316
Materiale sede30-1100 e 30-1300: Nylatron<br>30-1200 e 30-1400: CTFE<br>
O-ringBuna-N
Anelli di supporto30-1100: CTFE<br>30-1200: 15% di Teflon® con anima in grafite<br>30-1300 e 30-1400: Teflon®
Altre partiAcciaio inossidabile 316, acciaio inossidabile 17-4
Temperatura ambiente di esercizio e del fluidoDa -40 °F a 165 °F/Da -40 °C a 74 °C
Dimensione e tipo di porta1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2<br>BSP, pressione media (disponibile solo su 30-1100)<br>SAE, NPTF (non disponibile su 30-1400)<br>MS33649
Portata30-11X1: Cv = 0,28 <br>30-11X0: Cv = 0,49<br>30-1301: Cv = 1,57<br>30-1300: Cv = 2,30<br>30-1201: Cv = 8,00<br>30-1200: Cv = 10,00<br>30-1400: Cv = 20,00<br>
Peso30-11X1: 1 lb/0,5 kg<br>30-11X0: 3/4 lb/0,3 kg<br>30-1301: 3-1/4 lb/2 kg<br>30-1300: 2-1/4 lb/1 kg<br>30-1201: 8 lb/4 kg<br>30-1200: 7-1/4 lb/3 kg<br>30-1400: 30 lb/14 kg<br>
Ulteriori informazioniPer modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale.