Valvola del regolatore di pressione TESCOM™ Serie 44-1300
Specifiche
| Massima pressione di ingresso | Corpo in acciaio inossidabile: disponibile a 310 bar/4500 psig, 414 bar/6000 psig<br>Corpo in ottone: disponibile a 260 bar/3750 psig, 345 bar/5000 psig |
| Gamma di pressioni di uscita | 0-20,7, 0-41,4, 0-69,0 e 0-103 bar/0-300, 0-600, 0-1000 e 0-1500 psig<br>0-172 bar/0-2500 psig disponibili |
| Materiale del corpo | Ottone, acciaio inossidabile 303 o 316 |
| Materiale della sede | Valvola principale: CTFE (eccetto: 44-13X2-XXX2, Teflon®)<br>Valvola di sfiato <br>Teflon®: uscita 20,7 e 41,4 bar/300 e 600 psig<br>CTFE: uscita 69,0 e 103 bar/1000 e 1500 psig |
| O-ring | Viton-A® |
| Anelli di supporto | Teflon® |
| Guarnizioni | CTFE |
| Parti rimanenti | Acciaio inossidabile serie 300, acciaio inossidabile 17-4, 17-7, Teflon® e ottone |
| Dimensione e tipo di porta | 1/2, 3/4<br>SAE, NPTF, MS33649, BSPP<br>1/2, 1<br>Flangia |
| Temperatura di esercizio | Da -15 °F a 220 °F / da -26 °C a 104 °C |
| Portata | Valvola principale 1/4: Cv = 0,8<br>Valvola principale 3/8: Cv = 2,0<br> |
| Tipo di carico | Molla, cupola, aria |
| Peso (senza misuratori) | 6,25 lb / 2,8 kg |
| Ulteriori informazioni | Per modifiche personalizzate o una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale. |