Regolatore di contropressione monofase TESCOM™ serie 44-2300

La serie 44-2300 è un regolatore di contropressione monofase leggero e compatto per flussi di gas speciali, infiammabili ed industriali inferiori a 4 SCFM/113 SLPM. Il separatore in metallo resistente alla diffusione garantisce la purezza e l'integrità del gas. Ideale per l'utilizzo in sistemi di analisi, campionamento di gas, impianti pilota, pacchetti OEM e laboratori R&S.

Specifiche

Valore nominale di pressioneValori di pressione controllata: 0-1,7, 0-3,4, 0-6,9, 0-17,2 bar/0-25, 0-50, 0-100, 0-250 psig
MaterialeCorpo: acciaio inossidabile 316, ottone o Monel <br>Coperchio: acciaio inossidabile serie 300, ottone<br>Sede: CTFE<br>Membrana: acciaio inossidabile 316 o Elgiloy®
Altre partiAcciaio inossidabile 316, Monel (per corpo in Monel)
Temperatura di esercizioDa -40 °C a 60 °C/da -40 °F a 140 °F
Dimensione e tipo di porta1/4 NPTF
PortataCv = 0,08
Tipo di caricoMolla, cupola
Peso2 lb/0,9 kg
Ulteriori informazioniPer modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale.