Regolatore di gas monostadio TESCOM™ Serie 44-2600
Specifiche
| Massima pressione di ingresso | 27,6, 241 bar/400, 3500 psig |
| Gamma di pressione di uscita | 0 -<br>12, 25, 50, 100, 150, 250 psig (solo modelli a 400 psig a monte) <br>0,83, 1,7, 3,4, 6,9, 10,3, 17,2 bar (solo modelli a 27,6 bar a monte) |
| Materiale | Corpo: acciaio inossidabile 316 <br>Coperchio: acciaio inossidabile 303<br>Membrana: acciaio inossidabile 316<br>Sede: Teflon®<br>Manicotto di frizione (interno): Teflon®<br>Altre parti: acciaio inossidabile 316 |
| Temperatura di esercizio | Da -40 °C a 74 °C/da -40 °F a 165 °F |
| Dimensione e tipo di porta | 1/4 NPTF |
| Portata | 400 psig/27,6 bar a monte: Cv = 0,15<br>3500 psig/241 bar a monte: Cv = 0,06 |
| Tipo di carico | Molla, cupola |
| Peso | 3 lb/1,4 kg |
| Ulteriori informazioni | Per modifiche personalizzate o una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale. |