Regolatore di pressione per bombole di gas bistadio TESCOM™
Specifiche
| Valore nominale di pressione | Pressione massima a monte: 3500 psig/241 bar <br>Gamme di pressione a valle: 0-25, 0-50, 0-100, 0-150, 0-250 psig/0-1,7, 0-3,4, 0-6,9, 0-10,3, 0-17,2 bar |
| Materiale | Corpo: acciaio inossidabile 316, ottone o monel <br>Coperchi: acciaio inossidabile serie 300 o ottone<br>Membrane: acciaio inossidabile 316 o Elgiloy®<br>Sedi e manicotto della frizione (interno): Teflon® |
| Parti rimanenti | Acciaio inossidabile 316 e ottone (per modelli in ottone) |
| Temperatura di esercizio | Da -40 °C a 74 °C/da -40 °F a 165 °F |
| Dimensione e tipo di porta | 1/4 NPTF |
| Portata | Cv = 0,05 |
| Peso (senza misuratori) | 3 lb/1,4 kg |
| Ulteriori informazioni | Per modifiche personalizzate o una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale. |