Regolatore di immersione a molla TESCOM™ Serie 44-4000

Il regolatore 44-4000 caricato a cupola, polarizzato a molla è progettato per applicazioni di tracciatura della pressione per mantenere una pressione differenziale costante. Lo sfiato consente aumenti e riduzioni della tracciatura della pressione. Ideale per l'utilizzo in applicazioni di immersione per aria per la respirazione di emergenza.

Specifiche

Valore nominale di pressioneMassima pressione di monte: 6000 psig/414 bar<br>Gamme di pressione di valle: 50-1500 psig/3,4-103 bar
MaterialeCorpo: acciaio inossidabile 303, acciaio inossidabile 316, ottone, ottone rivestito in cromo<br>Sede della valvola principale, guarnizione: CTFE, Vespel®<br>Anello di supporto: Teflon®
O-ringBuna-N, Viton®, etilenpropilene, Kalrez®
RivestimentoAcciaio inossidabile serie 300, acciaio inossidabile 17-4 PH, ottone
Dimensione e tipo di portaTipo di porta di ingresso e di uscita: BSP, SAE, NPTF, MS33649<br>Dimensioni della porta di ingresso e uscita: 1/2, 3/4
PortataValvola principale: Cv = 0,7 (Cv = 2,0 opzionale)<br>Valvola di sfiato: Cv = 0,35
Tipo di caricoCupola, aria
Peso8 lb/3,6 kg
Ulteriori informazioniPer modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale.