Regolatore di pressione idraulica TESCOM™ Serie 50-2000

Il regolatore di pressione Serie 50-2000 è stato specificamente progettato per funzionare a lungo nelle applicazioni idrauliche ad alta pressione. Ideale per l’utilizzo in pannelli di controllo di testa del pozzo, nell'attuazione di valvole sottomarine, nell'iniezione chimica e nelle unità elettroidrauliche (HPU, Hydraulic Power Units).

Specifiche

Valore nominale di pressionePressione massima a monte: 10.000 psig/690 bar, 15.000 psig/1034 bar <br>Pressione massima a valle: standard fino a 10.000 psig/690 bar
MaterialeCorpo: acciaio inossidabile 316<br>Sede, sfiato e valvola principale: acciaio inossidabile 17-4, Vespel®<br>O-ring di riserva: vedere il selettore dei codici articolo
Parti rimanentiAcciaio inossidabile serie 300, acciaio inossidabile 17-4 e Nitronic 60
Temperatura di esercizioDa -26 °C a 74 °C/da -15 °F a 165 °F
Dimensione e tipo di portaDimensioni: 1/4, 3/8, 1/2, 9/16 <br>Tipi: SAE, NPTF, MS33649, media pressione, alta pressione
PortataCv = 0,02, 0,06, 0,12
Tipo di caricoMolla, aria
Peso5,5 lb/2,5 kg
Ulteriori informazioniPer modifiche personalizzate o una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale.