Regolatore di pressione idraulica TESCOM™ Serie 54-2000
Specifiche
| Massima pressione di ingresso | 10.000 psig/690 bar |
| Gamma di pressioni di uscita | 5-500, 5-800, 10-1500, 15-2500, 25-4000, 50-6000, 200-10.000 psig<br> 0,35-34,5, 0,35-55,2, 0,69-103, 1,0-172, 1,7-276, 3,4-414, 13,8-690 bar |
| Materiale | Corpo: acciaio inossidabile 316 <br>Valvola principale, sede dello sfiato, otturatori: acciaio inossidabile 17-4<br>O-ring: Viton-A®, Buna-N, etilene propilene, Kalrez®<br>Anelli di supporto: PTFE |
| Altre parti | Acciaio inossidabile serie 300 e acciaio inossidabile 17-4 |
| Temperatura ambiente di esercizio² | Da -15 °F a 165 °F/Da -26 °C a 74 °C <br>² Per temperature aggiuntive, da -40 °F a 400 °F/da -40 °C a 204 °C, rivolgersi a TESCOM. |
| Dimensione e tipo di porta | 1/4, 3/8, 1/2<br>SAE, NPTF, MS33649, alta pressione, media pressione<br>Porta di sfiato esterna (1/4): SAE, NPTF, MS33649 |
| Portata | Valvola principale: Cv = 0,06 <br>Valvola di sfiato: Cv = 0,08 |
| Tipo di carico | Molla |
| Peso | 5,3 lb/2,4 kg |
| Ulteriori informazioni | Per modifiche personalizzate o per richiedere una soluzione completa, contattare l’ufficio vendite locale di riferimento |