Regolatore dei liquidi di contropressione TESCOM™ Serie 54-2100

Il regolatore di contropressione Serie 54-2100 è adatto alle applicazioni di liquidi da 15.000 psig/1034 bar. Le modifiche sono disponibili anche per 20.000 psig/1379 bar e 30.000 psig/2068 bar. La sede e lo stelo in acciaio inossidabile temprato resistono in modo eccellente all’usura nelle applicazioni in ambienti corrosivi. Ideale per l'utilizzo nel controllo della pressione di scarico delle pompe, nell'iniezione di prodotti chimici e test del burst.

Specifiche

Massima pressione di ingresso15.000 psig/1034 bar
Gamme di pressione di controllo0-500, 0-800, 10-1500, 15-2500, 25-4000, 50-6000, 200-10.000, 300-15.000 psig<br>0-34,5, 0-55,2, 0,69-103, 1,0-172, 1,7-276, 3,4-414, 13,8-690, 20,7-1034 bar
MaterialeCorpo: acciaio inossidabile 316<br>Sede ed otturatore: acciaio inossidabile 17-4<br>O-ring: vedere selettore codice<br>Tenuta della valvola: Vespel®<br>Altre parti: acciaio inossidabile serie 300
Anello di supporto (campi di pressione in ingresso)  2500-10.000 psig/172-690 bar: Teflon®<br>  15.000 psig/1034 bar: CTFE
Tenuta del sensore (campi di pressione in ingresso)  500-10.000 psig/34,5-690 bar: CTFE<br>  15.000 psig/1034 bar: Vespel®
Temperatura di esercizioDa -15 °F a 165 °F/Da -26 °C a 74 °C
Dimensione e tipo di porta1/4, 3/8, 1/2 (solo NPTF/SAE/MS33649), 9/16 (solo MP/HP), 3/4 (solo MP)<br>SAE, NPTF, MS33649, alta pressione/Amico, media pressione/Slimline
PortataCv = 0,08
Tipo di caricoMolla, cupola, aria
Peso5 lb/2,3 kg
Ulteriori informazioniPer modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale.