Regolatore di pressione idraulica TESCOM™ serie 54-2200
Specifiche
| Massima pressione di ingresso | 8000 psig/552 bar |
| Gamma di pressioni di uscita | 1500, 3000, 5000, 6000, 8000 psig/103, 207, 345, 414, 552 bar <br><br>Sfiati di regolazione a 0 psig in tutte le gamme di pressione |
| Materiale | Corpo: acciaio inossidabile 303 o 316 Sede, valvola principale, sensore: acciaio inossidabile 17-4 PH O-ring: Buna-N, Viton-A®, Kalrez®, etilene propilene Anelli di riserva: Teflon® |
| Coperchi, parti rimanenti | Acciaio inossidabile 303 |
| Temperatura ambiente di esercizio e del fluido | Da -40 °F a 200 °F/da -40 °C a 93 °C (varia a seconda del materiale selezionato per la tenuta, consultare TESCOM) |
| Dimensione e tipo di porta | 3/4<br>SAE, NPTF, MS33649<br>1/2, 1<br>Flangia |
| Portata | Valvola principale: Cv = 2,0 <br>Valvola di sfiato: Cv = 1,6 |
| Tipo di carico | Molla, cupola, aria |
| Peso (approssimativo) | 15 lb/6,8 kg |
| Ulteriori informazioni | Per modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale. |