Regolatore di pressione OEM TESCOM™ Serie BB1

Il riduttore di pressione in miniatura per alta pressione e basso flusso Serie BB-1 offre sei campi di pressione di valle disponibili fino a 1800 psig/124 bar. Questo regolatore senza ventilazione è piccolo e compatto e pesa circa 0,5 lb/0,2 kg nella versione in alluminio standard. Ideale per l’utilizzo in apparecchiature portatili.

Specifiche

Valore nominale di pressionePressione massima di ingresso: 6000 psig/414 bar <br>Campi di pressione di uscita<br>  Bassa pressione: 0-220 psig/0-15,2 bar <br>  Alta pressione: 0-1800 psig/0-124 bar
MaterialeCorpo: alluminio 6061 (placcato in nichel)<br>Sede: CTFE, PEEK o Vespel®<br>O-ring: vedere il selettore dei codici articolo<br>Altre parti: acciaio inossidabile serie 300 o alluminio
Temperatura di esercizioDa -15 °F a 165 °F/Da -26 °C a 74 °C <br>Da -65 °F a 165 °F/Da -54 °C a 74 °C con O-ring Buna-N<br>Fino a 400 °F/204 °C con sede in Vespel® o PEEK
Dimensione e tipo di porta1/4 NPTF o SAE
PortataCv = 0,06
Tipo di caricoMolla
Peso (approssimativo)0,5 lb/0,2 kg
Ulteriori informazioniPer modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale.