Regolatore monostadio TESCOM™ Serie DH

Il regolatore monostadio di Serie DH fornisce dimensioni compatte con un'elevata capacità di flusso da 5-200 SCFM/142-5663 SLPM. La membrana di grandi dimensioni e il design della valvola principale equilibrata forniscono un droop basso (gamma di portata utilizzabile superiore) rispetto ai design della concorrenza. Disponibile in configurazioni caricate a molla od a cupola. Ideale per applicazioni di spurgo, polmonatura, inertizzazione a elevato flusso, trattamento termico e protezione con gas e funziona in maniera ottimale a differenziali di pressione molto bassi quali processi forniti da Dewar. Adatto a stazioni di aria respirabile multidrop I regolatori per la riduzione della pressione a flusso elevato Serie DHF vengono forniti completi di flange, come specificato dallo standard EN 1092, e sono idonei per l'applicazione su gas. Ideale per l'alimentazione di gas in impianti a flusso elevato.

Specifiche

Valore nominale di pressioneMassima pressione di monte: 500 psig/34,5 bar <br>Gamme di pressione di valle: 0-20, 0-50, 0-100, 0-150, 0-250 psig / 0-1,4, 0-3,4, 0-6,9, 0-10,3, 0-17,2 bar
MaterialeCorpo, coperchio, tappo posteriore: acciaio inossidabile 316 o ottone<br>Diaframma: etilene propilene, nylon rinforzato, Gylon® (PTFE)<br>Sfiato: CTFE, Vespel®
Valvola principale, O-ringBuna-N, etilene propilene, Chemraz®, Viton®
Parti rimanentiAcciaio inossidabile serie 300, Nitronic 60
Temperatura ambiente di esercizioDa -4 °F a 165 °F/Da -20 °C a 74 °C
Dimensione e tipo di porta1/4", 1/2", 3/4", 1"<br>NPTF, HPIC<br>1<br>Flangia
PortataCv = 5,0
Tipo di caricoMolla, cupola, aria (opzionale)
PesoAcciaio inossidabile: 15 lb / 6,8 kg <br>Ottone: 16 lb / 7,3 kg
Ulteriori informazioniPer modifiche personalizzate o una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale.