Attuatore elettropneumatico TESCOM™ Serie ER5000

La Serie ER5000 è un controller PID (Proporzionale, Integrale, Derivativo) basato su microprocessore che consente di effettuare un preciso controllo algoritmico della pressione in un'ampia gamma di applicazioni. Può essere utilizzato come unità singola per controllare la pressione di gas inerti o aria dello strumento da 0 a 100 psig/da 0 a 6,9 bar o essere collegato a qualsiasi regolatore ad azionamento pneumatico. Quando utilizzato con i regolatori, l’ER5000 fornisce un controllo della pressione di gas e liquidi dal vuoto a 30.000 psig/2068 bar.

Specifiche

Requisiti di alimentazione elettricaDa 22 a 28,5 V c.c., massimo 340 mA, valore nominale 180 mA
Requisiti di alimentazioneTipo di elemento:<br>ER5000 - gas inerte secco, pulito o aria di grado strumentale<br>Pressione di monte:<br>Minimo: pressione di valle + 1 psig/0,07 bar<br>Massimo: 120 psig/8,2 bar<br>Nominale: 110 psig/7,5 bar<br>
Valore nominale della custodiaStandard: NEMA 4X IP66 (alluminio e vernice in poliestere epossidico)<br>Opzionale: corpo in acciaio inossidabile disponibile per modelli a prova di esplosione
Materiali del flusso (solenoidi e sensori)Elettrovalvole: ottone nichelato, sede FKM e O-ring<br>Sensori: vetro, ceramica, silicio, RTV, nichel
Materiali del flusso (manifold)PET caricato a vetro (solo a prova di esplosione)
Materiali del flusso (tubazione)Poliuretano
Materiali del flusso (tappo)Ottone
Materiali del flusso (o-ring)Silicone, Buna-N, FKM
Materiali del flusso (raccordi)Acciaio inossidabile
Dimensione e tipo di portaPorte del gas (ingresso, scarico e misuratore): 1/8" - 27 NPTF <br>Porta di uscita controllata: 1/2 poll. SAE<br>Aperture conduit: due, 1/2 poll. NPTF<br>
Campo di temperatura di esercizioDa -22 °F a 167 °F/Da -30 °C a 75 °C (gli elementi richiedono una temperatura inferiore a 32 °F)
PortataCv = 0,01
Peso3,1 lb/1,4 kg
Ulteriori informazioniPer modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale.