Regolatore di scambio TESCOM™ NA4
Specifiche
| Massima pressione di ingresso | 207 bar / 3000 psig |
| Gamma di pressioni di uscita | 0-2,1,0-4,1, 0-6,9, 0-10,3, 0-13,8, 0-20,7, 0-34,5, 0-51,7, 0-68,9 e 0-103 bar / 0-30, 0-60, 0-100, 0-150, 0-200, 0-300, 0-500, 0-750, 0-1000 e 0-1500 psig / |
| Materiale del corpo | Ottone, acciaio inossidabile 316 |
| Materiale della sede | Teflon® (regolatori), CTFE (valvole) |
| Membrana | (Opzione di uscita 0-5): acciaio inossidabile 316 |
| O-ring | (Opzione di uscita 6-9): Buna-N |
| Manicotto di attrito | Interno: Teflon®<br>Esterno: acciaio inossidabile 316 |
| Parti rimanenti | Ottone, acciaio inossidabile 316 |
| Temperatura di esercizio | Da -40 °C a 74 °C/da -40 °F a 165 °F |
| Portata | Cv = 0,06 |
| Peso (approssimativo) | 4,5 kg / 10 lb |
| Ulteriori informazioni | Per modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale. |