Regolatori monofase TESCOM™ PH 1600
Specifiche
| Valore nominale di pressione | Pressione di ingresso massima: 20,7 bar / 300 psig <br>Campi di pressione di uscita<br>0-1,4, 0-3,4, 0-6,9, 0-10,3, 0-17,2 bar / 0-20, 0-50, 0-100, 0-150, 0-250 psig |
| Materiale | Corpo: acciaio inossidabile 316L <br>Membrana: Gylon®<br>Sede, valvola: etilene propilene<br>O-ring: etilene propilene<br>Molla della valvola: Elgiloy®<br>Parti rimanenti: acciaio inossidabile 316 |
| Temperatura di esercizio | Da -28 °C a 148 °C/da -20 °F a 300 °F |
| Dimensione e tipo di porta | 1/2, 3/4, 1, 1-1/2<br>Tubazione per uso sanitario<br>1/4 HPIC<br><br>La dimensione della porta di 1/2 limita il regolatore a Cv = 2,5<br>La dimensione della porta a 3/4 limita il regolatore a Cv = 3,5 |
| Portata | Dimensione della porta di 1/2: Cv = 2,5 <br>Dimensione della porta di 3/4: Cv = 3,5<br>Dimensione della porta di 1 e 1-1/2: Cv = 5,0 |
| Tipo di carico | Molla, cupola |
| Peso | 7 kg / 16 lb |
| Ulteriori informazioni | Per modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale. |