Regolatore monostadio TESCOM™ Serie PH1800

La Serie PH-1800 fa parte della nostra linea di prodotti Pharmpure. Si tratta di un regolatore monostadio a portata e purezza elevate che offre un design compatto conforme a BPE e USP di classe VI, adatto ad applicazioni farmaceutiche e biotecnologiche. Questo regolatore offre flussi di gas di 5-2000 SCFM/142-56.634 SLPM. La membrana in Gylon® garantisce la purezza e l'integrità del gas. Ideale per l'utilizzo con vapore pulito per la sanificazione e la pressurizzazione degli spazi liberi dei serbatoi.

Specifiche

Valore nominale di pressionePressione di ingresso massima: 20,7 bar/300 psig <br>Campi di pressione di uscita: 0 -<br>20, 50, 100, 150, 250 e 300 (solo caricamento a cupola) psig<br>1,4, 3,4, 6,9, 10,3, 17,2 e 20,7 (solo caricamento a cupola) bar
MaterialeCorpo: acciaio inossidabile 316L <br>Membrana: Gylon®<br>Sede, valvola: etilene propilene<br>O-ring: etilene propilene<br>Molla della valvola: Elgiloy®<br>Parti rimanenti: acciaio inossidabile 316
Temperatura di esercizioDa -28 °C a 148 °C/da -20 °F a 300 °F
Dimensione e tipo di porta3/4 per uso sanitario¹<br>1, 1-1/2 per uso sanitario<br>3/4 tubazione¹<br>1, 1-1/2 tubazione<br>1/4 HPIC<br>¹ La dimensione della porta limita il regolatore a Cv = 6.5
PortataCv = 10,0
Tipo di caricoMolla, cupola
Peso (approssimativo)15,9 kg / 35 lb
Ulteriori informazioniPer richiedere modifiche personalizzate o una soluzione completa, contattare l'ufficio vendite locale.