Regolatore monofase TESCOM™ PH-2200
Specifiche
| Massima pressione di ingresso | 10,3 bar/150 psig |
| Gamma di pressioni di uscita | Molla (manopola): 0-0,69, 0-1,7, 0-3,4 e 0-6,9 bar / 0-10, 0-25, 0-50 e 0-100 psig /<br>Bias e cupola della molla: 0-6,9 bar / 0-100 psig (vedere selettore codice per ulteriori dettagli) |
| Materiale del corpo | Acciaio inossidabile 316L |
| Materiale della sede | Teflon®, PEEK-OPTIMA® o PEEK-Classix® |
| Manicotto di attrito | Interno: Teflon®<br>Esterno: acciaio inossidabile 316 |
| Membrana e guida della valvola | Acciaio inossidabile 316 |
| Fermo della sede | Nitronic 60 |
| Parti rimanenti | Acciaio inossidabile 316 |
| Temperatura di esercizio (solo elementi) | Sede Teflon®: da -40 °C a 74 °C/da -40 °F a 165 °F<br>Sede PEEK-OPTIMA® o PEEK-Classix®: da -40 °C a 204 °C/da -40 °F a 400 °F |
| Dimensione e tipo di porta | Tipo di porta di ingresso ed uscita: tubazioni per uso sanitario<br>Dimensioni della porta di ingresso ed uscita: 3/8" (solo tubazione), 1/2 |
| Portata | Cv = 0,06, 0,15 e 0,24 |
| Tipo di carico | Molla, bias della molla, cupola |
| Peso (approssimativo) | 0,9 kg / 2,0 lb |
| Ulteriori informazioni | Per modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale. |