Regolatori monofase TESCOM™ PH2600
Specifiche
| Massima pressione di ingresso | 10,3 bar/150 psig |
| Gamma di pressioni di uscita | Molla (manopola): 0 -<br>0,69, 1,7, 3,4, 6,9, 10,3 bar / 10, 25, 50, 100, 150 psig<br>Bias della molla e cupola: 0-6,9 bar / 0-100 psi (vedere selettore codice per maggiori dettagli) |
| Materiale | Corpo: acciaio inossidabile 316L <br>Sede: Teflon®, PEEK-OPTIMA® o PEEK-Classix®<br>Guida della valvola, membrana: acciaio inossidabile 316<br>Fermo della sede: Nitronic 60 |
| Manicotto di attrito | Interno: Teflon®<br>Esterno: acciaio inossidabile 316 |
| Parti rimanenti | Acciaio inossidabile 316 |
| Temperatura di esercizio (solo elementi) | Sede Teflon®: da -40 °C a 74 °C/da -40 °F a 165 °F<br>Sede PEEK-OPTIMA® o Peek-Classix®: da -40 °C a 204 °C/da -40 °F a 400 °F |
| Dimensione e tipo di porta | Tipo di porta di ingresso ed uscita: tubazioni per uso sanitario <br>Dimensioni della porta di ingresso ed uscita: 3/8" (solo tubazione), 1/2 |
| Portata | Cv = 0,02, 0,06, 0,15, 0,24 |
| Tipo di carico | Molla, bias della molla, cupola |
| Peso (approssimativo) | 0,9 kg / 2,0 lb |
| Ulteriori informazioni | Per modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale. |