Regolatore bistadio industriale TESCOM™ Serie SG 2

La Serie SG2 è un regolatore cilindrico bistadio compatto, leggero, ad alta purezza, per flussi di gas speciali, infiammabili e industriali di meno di 4 SCFM/112 SLPM. La membrana in metallo sensibile e di lunghissima durata garantisce la purezza e l'integrità del gas. L’intuitivo numero di modello consente allo specificatore di selezionare misuratori opzionali, valvole di sfogo e di arresto, e connessioni cilindriche come parte del gruppo regolatore. Adatto per sistemi di gas per laboratorio e nel punto di utilizzo in applicazioni mediche, farmaceutiche, per cibi e bevande e altre ad alta purezza. Questo regolatore è ideale anche per gas di analizzatori di processo e bombole di gas industriali e speciali e in metallo.

Specifiche

Valore nominale di pressioneMassima pressione di ingresso: 4500 psig/310 bar<br>Massima pressione di uscita<br>  15, 25, 50, 125, 250 psig<br>  103, 172, 345, 862, 1724 kPa<br>  1,0, 1,7, 3,4, 8,6, 17,2 bar
Materiale del corpoAcciaio inossidabile, ottone placcato in nichel
Materiale sedePCTFE, Poliimide*<br>*Secondo ASTM D 6456-99 Tipo II Classe 1M (Meldin® 7021 o Vespel® SP-21)
Materiale della membranaAcciaio inossidabile 316, neoprene
Materiale del filtroBronzo sinterizzato nominale 10 micron <br>Acciaio inossidabile 316 sinterizzato nominale 10 micron
Materiale tenutaTeflon® o Buna-N
Altre partiOttone, acciaio inossidabile serie 300
Temperatura di esercizioSede in PCTFE: da -40 °F a 140 °F/da -40 °C a 60 °C<br>Sede in poliimide*: da -40 °F a 250 °F/da -40 °C a 121 °C
Dimensione e tipo di portaIngresso e uscita: 1/4 NPTF<br>Accessori: 1/4 NPTF
PortataCv = 0,06
Peso4,0 lb/1,8 kg
Ulteriori informazioniPer modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale.