Afag 드럼 피더

Afag 다목적 드럼 피더 제품은 산업용 자동화 환경에서의 효율적인 자재 처리를 위해 설계되었습니다. 고급 기술로 설계된 이 피더는 구성 요소/부품을 신뢰할 수 있고 정밀하게 공급합니다. Afag 드럼 피더는 견고한 설계와 고속 성능으로 생산 공정 최적화에 탁월하고 원활한 작동을 보장하며 생산성을 향상시킵니다. 사용하기 쉬운 Afag 드럼 피더로 전체적인 자동화 성능을 향상시키는 동시에 자재 처리 및 공급 솔루션에서 효율성을 높이십시오.

기능

  • 제공되는 다양한 Untangling 시스템으로 개별 응용 분야에 적합하게 적응
  • 코일 및 기타 운반 물품을 신뢰성 있게 언탱글링 및 분류
  • 까다로운 형태의 부품에 적합한 혁신적인 솔루션
  • 자동화된 디재밍 메커니즘을 통한 높은 신뢰성
  • 독립적으로 배치될 수 있는 선형 모터 기술로 전기 코일 분류