Afag 시리즈 스마트 FEG 스프링 피더 장치

Afag 스프링 피더 장치/스마트 FEG는 재료 핸들링 시스템에서 효율적이고 정밀하며 신뢰할 수 있는 성능을 제공하도록 설계되었습니다. 고급 기술로 엔지니어링 단계를 거친 이 피더로 구성품 또는 부품을 정밀하고 원활하게 공급합니다. 견고한 설계와 스마트 기능을 갖춘 Afag 스마트 FEG을 통해 산업 환경의 재료 취급 및 피딩 시스템에서 최적화된 생산 프로세스, 원활한 운영 및 생산성 향상을 달성할 수 있습니다.

기능

  • Emerson의 검증된 스프링 피더 장치(FEG)가 업그레이드되었습니다. 이제 스마트 FEG에는 드럼 컨베이어와 마찬가지로 통합 터치패드의 직관적인 메뉴를 통해 모든 기능 및 설정에 액세스할 수 있는 통합 컴팩트 제어 시스템이 제공됩니다. 튜브의 충진 레벨을 감지하기 위한 링 센서는 소형 제어 시스템에서 직접 관리할 수 있는 옵션도 제공됩니다.