Afag 시리즈 WV401-630 드라이브

Afag WV401-630 드라이브로 탁월한 성능 및 정밀도를 경험해보십시오. WV401-630 드라이브는 자동화 시스템과 원활하게 통합될 수 있도록 설계되어 탁월한 신뢰성 및 제어 기능을 제공합니다. 고급 기능 및 견고한 구조를 갖춘 WV401-630 시리즈는 광범위한 산업 응용 분야에서 원활하고 효율적인 운영을 보장합니다. 정밀한 포지셔닝이 필요하든 신속한 작동이 필요하든, Afag 드라이브는 자동화 프로세스를 최적화하는 데 필요한 다용도성 및 성능을 제공합니다.

기능

  • 고무 버퍼로 진동 보상
  • 진동 동작이 더 거칠어서 더 무거운 보울을 사용해도 됩니다.
  • 용도에 따라 전파 및 반파 작동 가능