ASCO™ 210 2방향 솔레노이드 밸브

ASCO 210 또는 8210 시리즈는 액체, 부식성 및 공기/불활성 가스 서비스를 위한 경제적인 고유동 일반 서비스 솔레노이드 밸브 라인입니다. 광범위한 압력 등급, 크기 및 탄력성 재질로 제작되어 신뢰성이 뛰어난 2방향 솔레노이드 밸브는 수명이 길고 내부 누출이 적습니다. 산업용 애플리케이션에는 세차 장비, 공기 압축기, 펌프, 세탁 장비 및 산업용수 제어 장치가 포함됩니다.

Your selection:
    0.88
    1.2
    1.5
    2.2
    2.8
    3
    3.6
    4
    4.5
    5
    5.5
    6
    6.5
    13
    13.5
    15
    22.5
    43
    45
    Air, Inert Gas;Water
    Air, Inert Gas;Water;Light Oil
    Cryogenic
    Fuel Gas
    LP-Gas
    Natural Gas
    1 1/2"
    1 1/4"
    1"
    1/2"
    1/4"
    2 1/2"
    2"
    3/4 "
    3/4"
    3/8 "
    3/8"
    NBR
    2 way - 2/2 Normally Closed
    2 way - 2/2 Normally Open
    Brass
    Stainless Steel
    1
    1.125
    1.25
    1.75
    3/4
    5-16
    5/8
    7/16
    16
    19
    29
    1 - 10 끄기 107 제품 결과
    열 선택
    유량(Cv)
    매체
    파이프/포트 크기
    씰링 재질
    밸브 기능
    주파수
    바디 재질
    인증
    코일 클래스
    최소 운영 압력(경유)
    최대 운영 압력(물)
    압력 포트/피팅
    최소 운영 압력(물)
    최대 운영 압력(공기)
    최소 주변 온도
    최소 운영 압력(공기)
    최대 운영 압력(경유)
    최대 주변 온도
    오리피스
    제품 유형
    작동
    전력량
    전압
    빠른 수송 가능
    가용성
    관련도
    관련도
    제품 이름 (A-Z)
    제품 이름 (Z-A)
    제품 SKU (A-Z)
    제품 SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    8210B020

    ASCO 8210B020 Solenoid Valve

    유량(Cv)매체파이프/포트 크기씰링 재질밸브 기능
    0.88대기, 비활성 기체;물1/4"NBR2방향 - 2/2 상시 닫힘
    No Image Available For Product
    8210B021

    ASCO 8210B021 Solenoid Valve

    유량(Cv)매체파이프/포트 크기씰링 재질밸브 기능
    1.2대기, 비활성 기체;물3/8"NBR2방향 - 2/2 상시 닫힘
    No Image Available For Product
    8210B026

    ASCO 8210B026 Solenoid Valve

    유량(Cv)매체파이프/포트 크기씰링 재질밸브 기능
    6대기, 비활성 기체;물;경유3/4"NBR2방향 - 2/2 상시 닫힘
    No Image Available For Product
    8210B027

    ASCO 8210B027 Solenoid Valve

    유량(Cv)매체파이프/포트 크기씰링 재질밸브 기능
    13.5대기, 비활성 기체;물;경유1"NBR2방향 - 2/2 상시 닫힘
    No Image Available For Product
    8210B054

    ASCO 8210B054 Solenoid Valve

    유량(Cv)매체파이프/포트 크기씰링 재질밸브 기능
    13대기, 비활성 기체;물;경유1"NBR2방향 - 2/2 상시 닫힘
    No Image Available For Product
    8210B055

    ASCO 8210B055 Solenoid Valve

    유량(Cv)매체파이프/포트 크기씰링 재질밸브 기능
    15대기, 비활성 기체;물;경유1 1/4"NBR2방향 - 2/2 상시 닫힘
    No Image Available For Product
    8210B056

    ASCO 8210B056 Solenoid Valve

    유량(Cv)매체파이프/포트 크기씰링 재질밸브 기능
    22.5대기, 비활성 기체;물;경유1 1/2"NBR2방향 - 2/2 상시 닫힘
    No Image Available For Product
    8210B057

    ASCO 8210B057 Solenoid Valve

    유량(Cv)매체파이프/포트 크기씰링 재질밸브 기능
    13대기, 비활성 기체;물;경유1"NBR2방향 - 2/2 상시 열림
    No Image Available For Product
    8210B058

    ASCO 8210B058 Solenoid Valve

    유량(Cv)매체파이프/포트 크기씰링 재질밸브 기능
    15대기, 비활성 기체;물1 1/4"NBR2방향 - 2/2 상시 열림
    No Image Available For Product
    8210B059

    ASCO 8210B059 Solenoid Valve

    유량(Cv)매체파이프/포트 크기씰링 재질밸브 기능
    22.5대기, 비활성 기체;물;경유1 1/2"NBR2방향 - 2/2 상시 열림